Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

Válvula de expansão termostática, TDE 1, R290

068N0011

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Capacidade do orifício [kW]: 3.14, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AjustávelSim
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoLISTADO C UL USEACLLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Capacidade do orifício [kW]3.14 kW
Capacidade do orifício [TR]0.89 TR
Comprimento do tubo capilar [mm]750 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]30.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Drenagem15 % RH
EN13463-3 avaliação de fonte de igniçãoSim
Equalização de pressãoEqualizado externamente
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-13 °F
FiltroIntegrado
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via estampada
Mat. da con.COBRE
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Nome do arquivo de aprovação ULSA7200
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
RefrigerantesR290
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.40 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício3
Temperatura máx. do elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTDE 1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.207 Quilograma
Peso líquido0.19 Quilograma
Volume0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm