Danfoss logo
Valve body, WEB067G4003

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODM, Solda, ODM

067G4003

Direção: Direta, Usado para produtos: TE 55; TQ 55, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AprovaçãoLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceOut of scope
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 55 Valve Body SS
Característica
Valor
Nome do produtoCorpo de válvula para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 55TQ 55
Peças incluídasParafusosarruelas
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Tamanho da entrada [pol.]1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.]1 3/8 in
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de conexão de saídaSolda, ODM
Tipo de produtoTEH
Usado para produtosTE 55TQ 55

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.634 Quilograma
Peso líquido0.61 Quilograma
Volume0.701 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm