Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, 22 mm, Solda, ODM, 28 mm
067B4037
Direção: Em ângulo, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da saída [mm]: 28
067B4037
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Aprovação | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Corpo de válvula para válvula de expansão |
| Nome do programa de peças | TE 5 |
| Peças incluídas | Parafusosarruelas |
| Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Tamanho da entrada [mm] | 22.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 28.00 mm |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
| Tipo de produto | TEH |
| Usado para produtos | TE 5 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.353 Quilograma |
| Peso líquido | 0.331 Quilograma |
| Volume | 0.319 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |