Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, Solda, ODF

067B4032

Direção: Direta, Usado para produtos: TE 5, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AprovaçãoLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceOut of scope
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Característica
Valor
Nome do produtoCorpo de válvula para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 5
Peças incluídasParafusosarruelas
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTEH
Usado para produtosTE 5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.428 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Volume0.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428286244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm