Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Corpo de válvula para válvula de expansão, TEH, Solda, ODF, 22 mm, Solda, ODM, 28 mm

067B4016

Direção: Direta, Usado para produtos: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODM, Tamanho da saída [mm]: 28

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AprovaçãoLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceOut of scope
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS
Característica
Valor
Nome do produtoCorpo de válvula para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Peças incluídasParafusosarruelas
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier product nameTD/TDE1
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [mm]28.00 mm
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODM
Tipo de produtoTEH
Usado para produtosTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.57 Quilograma
Peso líquido0.554 Quilograma
Volume0.323 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm