Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoTXV accessories
Ajuste do superaquecimentoAdjustable
AprovaçãoEACUAUL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoStraightway
Equalização de pressãoInternally equalized
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoSingle-flow
Formato da embalagemIndustrial pack
FuncionalTXV spare parts
Grupo de fluido2
Grupo de produtosExpansion valves
Indicador de direção de fluxoLaser engraved 1-way arrow
Mat. da con.Bi-metal: Steel/copper
Mat. do corpoStainless steel
Característica
Valor
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
Nome do produtoThermostatic expansion valve
Nome do programa de peçasTUA
Peças incluídasBulb strap
Ponto MOP [°C]15 °C
Ponto MOP [°F]60 °F
Ponto MOP [psig]MOP 55
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico068U2212
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a/R513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR513A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolder, ODF
Tipo de conexão de saídaSolder, ODF
Tipo de produtoTUA

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.175 Quilograma
Peso líquido0.142 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm