Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Válvula de expansão termostática, TCAE, R448A

068U4599

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUAUL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo com orifício 1-2
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoLaser gravado em seta de 1 via
Mat. da con.Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpoAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Nome do programa de peçasTCA
Peças incluídasPresilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig]660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR448A
Refrigerantes aprovados pela ULR448A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTCAE
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.219 Quilograma
Peso líquido0.205 Quilograma
Volume0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm