Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Válvula de expansão termostática, TUA, R1234yf

068U3956

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUAUL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado internamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoLaser gravado em seta de 1 via
Característica
Valor
Mat. da con.Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Nome do programa de peçasTUA
Peças incluídasPresilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yf
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTUA
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.18 Quilograma
Peso líquido0.145 Quilograma
Volume0.406 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162160343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm