Elemento para válvula de expansão, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Faixa de temp. [°C]: -40 - -15, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TE 5 - TE 55
067G3309
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 118.0 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Elemento |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | -15 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 5 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| Nome do produto | Elemento para válvula de expansão |
| Nome do programa de peças | TE 55 |
| Peças incluídas | Presilha do bulboGaxetaKeyO-ring |
| Ponto MOP [°C] | -10 °C |
| Ponto MOP [°F] | 15 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 45 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R448AR449A |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Tipo de conexão de equalização | ROSCA |
| Tipo de produto | TE 55 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.856 Quilograma |
| Peso líquido | 0.673 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.25 Litro |
| EAN/UPC | 5702428546072 |