Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elemento para válvula de expansão, TE 55, R404A/R507A

067G3304

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - -15, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]5 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Característica
Valor
Nome do programa de peçasTE 55
Peças incluídasPresilha do bulboGaxetaKeyO-ring
Ponto MOP [°C]-10 °C
Ponto MOP [°F]15 °F
Ponto MOP [psig]MOP 45
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404A/R507A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de produtoTE 55

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.753 Quilograma
Peso líquido0.67 Quilograma
Volume2.254 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428367349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm