Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Elemento para válvula de expansão, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTE 12, R407F/R407A
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 12
Peças incluídasPresilha do bulboGaxetaKeyO-ring
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR407F/R407A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de produtoTE 12

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.624 Quilograma
Peso líquido0.489 Quilograma
Volume2.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm