Elemento para válvula de expansão, TE 5, R23
067B3395
Intervalo de temperatura [°C]: -90 - -60, Equalização de pressão: Equalizado externamente
067B3395
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 118.0 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Elemento |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | -75 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -130 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Elemento para válvula de expansão |
| Nome do programa de peças | TE 5 |
| Peças incluídas | Presilha do bulboGaxetaKeyO-ring |
| Ponto MOP [°C] | -55 °C |
| Ponto MOP [°F] | -67 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 40 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R23 |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Tamanho de equalização [mm] | 6 mm |
| Temperature range [°C] [max] | -60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -90 °C |
| Tipo de conexão de equalização | Solda, ODF |
| Tipo de produto | TE 5 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.56 Quilograma |
| Peso líquido | 0.478 Quilograma |
| Volume | 2.254 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |