Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Elemento para válvula de expansão, TE 5, R404A/R507A

067B3392

Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]-15 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-75 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTE 5 Element B
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 5
Peças incluídasPresilha do bulboGaxetaKeyO-ring
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404A/R507A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Tamanho de equalização [mm]6 mm
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de produtoTE 5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.582 Quilograma
Peso líquido0.478 Quilograma
Volume1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm