Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elemento para válvula de expansão, TE 12, R404A/R507A

067B3347

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 12 Element N
Característica
Valor
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 12
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404A/R507A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de produtoTE 12

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.634 Quilograma
Peso líquido0.53 Quilograma
Volume2.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428149006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm