Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Elemento para válvula de expansão, TE 20, R134a

067B3293

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 20 Element NMOP
Nome do produtoElemento para válvula de expansão
Nome do programa de peçasTE 20
Característica
Valor
Ponto MOP [°C]15 °C
Ponto MOP [°F]60 °F
Ponto MOP [psig]MOP 55
Pressão máx. de trabalho [psig]400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de produtoTE 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.704 Quilograma
Peso líquido0.61 Quilograma
Volume2.254 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm