Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Válvula de expansão termostática, TE 2, R455A

068Z7499

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoEm ângulo
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo com orifício 01-05
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Nome do programa de peçasT2/TE2
Peças incluídasPresilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR455A
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de equalizaçãoROSCA
Tipo de conexão de saídaROSCA
Tipo de produtoTE 2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.316 Quilograma
Peso líquido0.294 Quilograma
Volume0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm