Danfoss logo
Válvula de expansão termostática, TE 2, R448A; R449A-product-details

Válvula de expansão termostática, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Faixa de temp. [°C]: -60 - -25, Equalização de pressão: Equalizado externamente
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoEm ângulo
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]-25 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]-15 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-75 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.LatãoCOBRE
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Nome do programa de peçasT2/TE2
Peças incluídasPresilha do bulbo
Ponto MOP [°C]-20 °C
Ponto MOP [°F]-5 °F
Ponto MOP [psig]MOP 35
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico068Z3738
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR448AR449A
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de equalizaçãoSOLDA
Tipo de conexão de saídaSOLDA
Tipo de produtoTE 2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.777 Quilograma
Peso líquido0.777 Quilograma
Volume0.777 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm