Válvula de expansão termostática, TE 2, R404A/R507A
068Z3403
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente
068Z3403
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACUA |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59.0 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo com orifício 01-05 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Nome do programa de peças | T2/TE2 |
| Peças incluídas | Presilha do bulbo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 34.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 068Z3555 |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R404A/R507A |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de equalização | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| Tipo de produto | TE 2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.318 Quilograma |
| Peso líquido | 0.293 Quilograma |
| Volume | 0.489 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422114116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |