Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Válvula de expansão termostática, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoEm ângulo
Equalização de pressãoEqualizado internamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.LatãoCOBRE
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Nome do programa de peçasT2/TE2
Peças incluídasPresilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico068Z3383
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a/R513A
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSOLDA
Tipo de produtoT 2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Quilograma
Peso líquido0.27 Quilograma
Volume0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm