Danfoss logo
HFI

Válvula de boia, HFI 050

148G3767

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de expansão flutuante
AprovaçãoCEEACUA
Capacidade nominal R717 [kW]800.0 kW
Capacidade nominal R717 [TR]227.0 TR
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Condições de cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condições de cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante da válvula33.58
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de boia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx]1.22 gal
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín]0.42 gal
Faixa de volume de líquido [l] [Máx]4.6 L
Faixa de volume de líquido [l] [Mín]1.6 L
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de expansão flutuante
Característica
Valor
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas de regulagem do nível de líquido
Mais informações2 con. ext. (drenagem/equalização)
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionHFI 050 D 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Nome do produtoVálvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Tamanho da conexão de entrada [mm]150.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [mm]50.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 in
Tamanho do bico [mm]50.00 mm
Tinta coloridaMarrom avermelhado
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoHFI 050
Volume da carcaça [gal EUA]2.17 gal
Volume da carcaça [l]8.20 L
Volume líquido [gal EUA]1.69 gal
Volume líquido [l]6.400 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto46.296 Quilograma
Peso líquido40.641 Quilograma
Volume105.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428413343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm