Válvula de boia, HFI 060 F
148G3763
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4
148G3763
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de expansão flutuante |
| Aprovação | CEEACUA |
| Capacidade nominal R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Capacidade nominal R717 [TR] | 341.0 TR |
| Categoria | III |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Condições de cap. nominal [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Constante da válvula | 50.36 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de boia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx] | 1.22 gal |
| Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín] | 0.42 gal |
| Faixa de volume de líquido [l] [Máx] | 4.6 L |
| Faixa de volume de líquido [l] [Mín] | 1.6 L |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula de expansão flutuante |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regulagem do nível de líquido |
| Mais informações | 2 con. ext. (drenagem/equalização) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | HFI 060 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Nome do produto | Válvula de boia |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 363 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 25.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 150.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 6 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 50.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 2 in |
| Tamanho do bico [mm] | 60.00 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tinta colorida | Marrom avermelhado |
| Tipo de conexão de entrada | Flange |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | HFI 060 F |
| Volume da carcaça [gal EUA] | 2.17 gal |
| Volume da carcaça [l] | 8.20 L |
| Volume líquido [gal EUA] | 1.69 gal |
| Volume líquido [l] | 6.400 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 49.4 Quilograma |
| Peso líquido | 41.1 Quilograma |
| Volume | 108 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |