Danfoss logo
HFI

Válvula de boia, HFI 060 F

148G3106

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de expansão flutuante
AprovaçãoCEEACUA
Capacidade nominal R717 [kW]1200.0 kW
Capacidade nominal R717 [TR]341.0 TR
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Condições de cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condições de cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante da válvula50.36
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de boia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx]1.22 gal
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín]0.42 gal
Faixa de volume de líquido [l] [Máx]4.6 L
Faixa de volume de líquido [l] [Mín]1.6 L
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de expansão flutuante
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas de regulagem do nível de líquido
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Nome do produtoVálvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Spare part (EF013237)TRUE
Tamanho da conexão de entrada [mm]150.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [mm]50.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 in
Tamanho do bico [mm]60.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tinta coloridaMarrom avermelhado
Tipo de conexão de entradaFlange
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoHFI 060 F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Volume da carcaça [gal EUA]2.17 gal
Volume da carcaça [l]8.20 L
Volume líquido [gal EUA]1.69 gal
Volume líquido [l]6.400 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto56.49 Quilograma
Peso líquido48.49 Quilograma
Volume106.772 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm