Danfoss logo
HFI

Válvula de boia, HFI 050

148G3100

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de expansão flutuante
AprovaçãoCEEACUA
Capacidade nominal R717 [kW]800.0 kW
Capacidade nominal R717 [TR]227.0 TR
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Condições de cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condições de cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante da válvula33.58
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de boia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx]1.22 gal
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín]0.42 gal
Faixa de volume de líquido [l] [Máx]4.6 L
Faixa de volume de líquido [l] [Mín]1.6 L
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de expansão flutuante
Grupo de fluido12
Grupo de produtosVálvulas de regulagem do nível de líquido
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionHFI 050 A 150 FLOAT VALVE
Nome do produtoVálvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Tamanho da conexão de entrada [mm]150.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [mm]50.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 in
Tamanho do bico [mm]50.00 mm
Tinta coloridaMarrom avermelhado
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoHFI 050
Volume da carcaça [gal EUA]2.17 gal
Volume da carcaça [l]8.20 L
Volume líquido [gal EUA]1.69 gal
Volume líquido [l]6.400 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47.49 Quilograma
Peso líquido31.979 Quilograma
Característica
Valor
Volume106.772 Litro
EAN/UPC5702428344050