Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7512

Válvula de expansão eletrônica, ETS 24C

034G7912

Aplicações livres de óleo; PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 95, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 203, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tamanho da saída [mm]: 22

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de passo
AprovaçãoATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Capacidade nominal R134a [kW]111.00 kW
Capacidade nominal R134a [TR]31.90 TR
Capacidade nominal R22 [kW]141.00 kW
Capacidade nominal R22 [TR]40.10 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]105.00 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]49.20 TR
Capacidade nominal R407C [kW]155.00 kW
Capacidade nominal R407C [TR]44.50 TR
Capacidade nominal R410A [kW]170.00 kW
Capacidade nominal R410A [TR]49.20 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de serviço máx. permitido [%]100 % RH
Classificação da carcaça IPIP67
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleoABMOPAGPAOPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Condições de cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Corrente de fase (pico) [mA]800 mA
Corrente de fase (RMS) [mA]600 mA
Corrente máx. de operação [A]0.80 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W]7.2 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoLaser gravado em seta de 2 vias
Indutância de fase [µH]14000 μH
Mat. da con.Bimetálico: Aço/cobre
Característica
Valor
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionETS 24C Electric exp valve I/12
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD reversa [bar]40 bar
MaxOPD reversa [psi]580.0 psi
Modo de passoEtapa completa bifásicaEstágio na metadeMicropasso (recomendado)
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominalAbertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manualferramenta de testeAST-G
Passos totais600 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]725 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]50.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico034G7902
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Resistência [kOhm]0.0 kOhm
SCIP dossier no.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dossier product nameETS 12C-100C
Tamanho da con. el.4 pin
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]95 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]203 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Texto de vendas ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
TipoColibri
Tipo de conexão de entradaSolda ODF
Tipo de conexão de saídaSolda ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de produtoETS 24C
Valor Kv [m³/h]1.300 m³/h
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx]6.0 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín]3.0 s
VisorNÃO
VoltDrive PowerCons tot máx. [W]7.2 W

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.375 Quilograma
Peso líquido0.296 Quilograma
Volume1.926 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428539364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm