Válvula de expansão eletrônica, ETS 50C
034G7714
Aplicações livres de óleo; PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 70, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 158, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tamanho da saída [mm]: 28
034G7714
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
| Aprovação | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 210.00 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 60.50 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 267.70 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 76.10 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 200.00 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 93.30 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 294.00 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 84.50 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 323.00 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 93.30 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % RH |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleoABMOPAGPAOPOEPVE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Condições de cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| Corrente de fase (pico) [mA] | 378 mA |
| Corrente de fase (RMS) [mA] | 267 mA |
| Corrente máx. de operação [A] | 0.80 A |
| CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 8.1 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Laser gravado em seta de 2 vias |
| Indutância de fase [µH] | 47 μH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. da con. | Bimetálico: Aço/cobre |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | ETS 50C Electric exp. valve 7/8x11/8 |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD reversa [bar] | 40 bar |
| MaxOPD reversa [psi] | 580.0 psi |
| Modo de passo | Etapa completa bifásicaEstágio na metadeMicropasso (recomendado) |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-G |
| Passos totais | 600 (estágios completos) |
| Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 725 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 50.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Resistência [kOhm] | 0.0 kOhm |
| SCIP dossier no. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C with sight glass |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tamanho da entrada [mm] | 22.00 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho da saída [mm] | 28.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
| Texto de vendas ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tipo | Colibri |
| Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de produto | ETS 50C |
| Valor Kv [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 6.0 s |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 3.0 s |
| Visor | Tipo SG (indicador N) |
| VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 6.4 W |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.439 Quilograma |
| Peso líquido | 0.313 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.651 Litro |
| EAN/UPC | 5715162796849 |