Válvula de expansão eletrônica, ETS 6 - 18
034G5070
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 70, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 158, Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [mm]: 7.94
034G5070
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electric valve accessories |
| Aprovação | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 8.10 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 2.30 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 10.30 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 2.93 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 7.30 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 2.07 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 10.60 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 3.01 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 12.10 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 3.44 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilidade com lubrificantes | MOPOE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Condições de cap. nominal [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Condições de cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.80 mm |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. da con. | COBRE |
| Material Description | ETS 6 - 18 Electric exp valve I/100 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 507 psig |
| Modo de passo | Etapa completa bifásicaEstágio na metade (recomendado)Micropasso |
| MOPD[bar/psi] | 35 bar |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nome do programa de peças | ETS 6 |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-GBobina manual ETS 6 |
| Passos totais | 480 (estágios na metade) |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 47.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 034G5075 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Tamanho da entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 5/16 in |
| Tamanho da saída [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 5/16 in |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 70 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 158 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
| Tipo de conexão | Solda, ODF |
| Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
| Tipo de produto | ETS 6 - 18 |
| UL mark | Yes |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 16.0 s |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 6.0 s |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.057 Quilograma |
| Peso líquido | 0.05 Quilograma |
| Volume | 0.203 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |