Danfoss logo
ETS 5T

Válvula de expansão eletrônica, ETS 5T08L

034G6851

Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODM, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
Capacidade nominal R744 [kW]4.59 kW
Característica de fluxoLinear
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesPAGPOE
Compatíveis com Controladores DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Condições de cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Config. de design EstiloL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]0.80 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx]65 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
In scope of WEEENo
Mat. da con.Cu-plated SS
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
Característica
Valor
MaxOPD reversa [bar]120 bar
MaxOPD reversa [psi]1740.0 psi
Modo de passo1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo)
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peçasETS 5T
Opção de operação manualferramenta de testeAST-GBobina manual
Passos totais480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico034G6801
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso55 ± 16 steps
Qnt. do pacote20 pc
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Tamanho da entrada [mm]7.94 mm
Tamanho da entrada [pol.]5/16 in
Tamanho da saída [mm]7.94 mm
Tamanho da saída [pol.]5/16 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]80 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]176 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Tipo de conexãoSolda, ODM
Tipo de conexão de entradaSolder ODM
Tipo de conexão de saídaSolder ODM
Tipo de motorMotor de passo de ímã permanente
Tipo de produtoETS 5T08L
UL markNo
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]95 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]0 % RH
Vazamento máx. [cm³/min.]150 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.056 Quilograma
Peso líquido0.038 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255094173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm