Válvula de expansão eletrônica, ETS 5T10L
034G6802
Refrigerantes: R744, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Tipo de conexão: Solda, ODM, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 40
034G6802
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electric valve accessories |
| Capacidade nominal R744 [kW] | 7.27 kW |
| Característica de fluxo | Linear |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilidade com lubrificantes | PAGPOE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Condições de cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Config. de design Estilo | L |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 65 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -30 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| In scope of WEEE | No |
| Mat. da con. | Cu-plated SS |
| Material Description | ETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD reversa [bar] | 120 bar |
| MaxOPD reversa [psi] | 1740.0 psi |
| Modo de passo | 1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo) |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nome do programa de peças | ETS 5T |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-GBobina manual |
| Passos totais | 480 (estágios na metade) |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 034G6852 |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo normal | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso | 55 ± 16 steps |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Tamanho da entrada [mm] | 6.35 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [mm] | 6.35 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/4 in |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 80 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 176 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
| Tipo de conexão | Solda, ODM |
| Tipo de conexão de entrada | Solder ODM |
| Tipo de conexão de saída | Solder ODM |
| Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
| Tipo de produto | ETS 5T10L |
| UL mark | No |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % RH |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 150 cm³/min |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.053 Quilograma |
| Peso líquido | 0.036 Quilograma |
| Volume | 0.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |