Danfoss logo
ETS 5M

Válvula de expansão eletrônica, ETS 5M25L

034G6501

PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 80, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 176

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
Capacidade nominal R410A [kW]23.50 kW
Capacidade nominal R410A [TR]6.68 TR
Característica de fluxoLinear
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesMOPAGPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Condições de cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Config. de design EstiloL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]2.50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx]70 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. da con.Cu-plated SS
Material DescriptionETS 5M25L Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Característica
Valor
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD reversa [bar]42 bar
MaxOPD reversa [psi]609.0 psi
Modo de passo1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo)
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peçasETS 5M
Opção de operação manualferramenta de testeAST-GBobina manual
Passos totais480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig]710 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso55 ± 16 steps
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]80 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]176 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-22 °F
Tipo de conexãoSolda, ODM
Tipo de motorMotor de passo de ímã permanente
Tipo de produtoETS 5M25L
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]95 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]0 % RH
Vazamento máx. [cm³/min.]500 cm³/min
Versão da válvulaV2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.056 Quilograma
Peso líquido0.039 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255005179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm