Válvula de expansão eletrônica, ETS 5M10L
034G6425
PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 80, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 176, Tamanho da entrada [mm]: 7.94, Tamanho da saída [mm]: 7.94
034G6425
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electric valve accessories |
| Capacidade nominal R1234yf [kW] | 2.18 kW |
| Capacidade nominal R1234yf [TR] | 0.42 TR |
| Capacidade nominal R1234ze [kW] | 2.30 kW |
| Capacidade nominal R1234ze [TR] | 0.42 TR |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 2.92 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 0.54 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 3.74 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 0.71 TR |
| Capacidade nominal R290 [kW] | 3.96 kW |
| Capacidade nominal R290 [TR] | 0.78 TR |
| Capacidade nominal R32 [kW] | 6.51 kW |
| Capacidade nominal R32 [TR] | 1.28 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 2.80 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 0.60 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 4.09 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 0.86 TR |
| Capacidade nominal R407H [kW] | 4.54 kW |
| Capacidade nominal R407H [TR] | 0.95 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 4.52 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 0.93 TR |
| Capacidade nominal R448A [kW] | 3.94 kW |
| Capacidade nominal R448A [TR] | 0.84 TR |
| Capacidade nominal R449A [kW] | 3.85 kW |
| Capacidade nominal R449A [TR] | 0.82 TR |
| Capacidade nominal R449B [kW] | 3.91 kW |
| Capacidade nominal R449B [TR] | 0.83 TR |
| Capacidade nominal R452A [kW] | 3.03 kW |
| Capacidade nominal R452A [TR] | 0.66 TR |
| Capacidade nominal R452B [kW] | 5.16 kW |
| Capacidade nominal R452B [TR] | 1.05 TR |
| Capacidade nominal R454A [kW] | 3.99 kW |
| Capacidade nominal R454A [TR] | 0.86 TR |
| Capacidade nominal R454B [kW] | 5.22 kW |
| Capacidade nominal R454B [TR] | 1.06 TR |
| Capacidade nominal R454C [kW] | 3.48 kW |
| Capacidade nominal R454C [TR] | 0.76 TR |
| Capacidade nominal R455A [kW] | 3.88 kW |
| Capacidade nominal R455A [TR] | 0.89 TR |
| Capacidade nominal R513A [kW] | 2.50 kW |
| Capacidade nominal R513A [kW] | 0.48 TR |
| Capacidade nominal R515B [kW] | 2.24 kW |
| Capacidade nominal R515B [TR] | 0.41 TR |
| Característica de fluxo | Linear |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilidade com lubrificantes | MOPAGPOEPVE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Condições de cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Config. de design Estilo | L |
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] | 70 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] | -30 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. da con. | Cu-plated SS |
| Material Description | ETS 5M10L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| MaxOPD reversa [bar] | 35 bar |
| MaxOPD reversa [psi] | 508.0 psi |
| Modo de passo | 1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo) |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nome do programa de peças | ETS 5M |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-GBobina manual |
| Passos totais | 480 (estágios na metade) |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo normal | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso | 15 ± 15 steps |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Tamanho da entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 5/16 in |
| Tamanho da saída [mm] | 7.94 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 5/16 in |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 80 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -30 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 176 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -22 °F |
| Tipo de conexão | Solda, ODM |
| Tipo de motor | Motor de passo de ímã permanente |
| Tipo de produto | ETS 5M10L |
| Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 95 % RH |
| Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 0 % RH |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 150 cm³/min |
| Versão da válvula | V2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.058 Quilograma |
| Peso líquido | 0.039 Quilograma |
| Volume | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |