Danfoss logo

Válvula de expansão eletrônica, ETS 5M10L

034G6423

PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 80, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 176, Tamanho da entrada [mm]: 6.35, Tamanho da saída [mm]: 6.35

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectric valve accessories
Capacidade nominal R1234yf [kW]2.18 kW
Capacidade nominal R1234yf [TR]0.42 TR
Capacidade nominal R1234ze [kW]2.30 kW
Capacidade nominal R1234ze [TR]0.42 TR
Capacidade nominal R134a [kW]2.92 kW
Capacidade nominal R134a [TR]0.54 TR
Capacidade nominal R22 [kW]3.74 kW
Capacidade nominal R22 [TR]0.71 TR
Capacidade nominal R290 [kW]3.96 kW
Capacidade nominal R290 [TR]0.78 TR
Capacidade nominal R32 [kW]6.51 kW
Capacidade nominal R32 [TR]1.28 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]2.80 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]0.60 TR
Capacidade nominal R407C [kW]4.09 kW
Capacidade nominal R407C [TR]0.86 TR
Capacidade nominal R407H [kW]4.54 kW
Capacidade nominal R407H [TR]0.95 TR
Capacidade nominal R410A [kW]4.52 kW
Capacidade nominal R410A [TR]0.93 TR
Capacidade nominal R448A [kW]3.94 kW
Capacidade nominal R448A [TR]0.84 TR
Capacidade nominal R449A [kW]3.85 kW
Capacidade nominal R449A [TR]0.82 TR
Capacidade nominal R449B [kW]3.91 kW
Capacidade nominal R449B [TR]0.83 TR
Capacidade nominal R452A [kW]3.03 kW
Capacidade nominal R452A [TR]0.66 TR
Capacidade nominal R452B [kW]5.16 kW
Capacidade nominal R452B [TR]1.05 TR
Capacidade nominal R454A [kW]3.99 kW
Capacidade nominal R454A [TR]0.86 TR
Capacidade nominal R454B [kW]5.22 kW
Capacidade nominal R454B [TR]1.06 TR
Capacidade nominal R454C [kW]3.48 kW
Capacidade nominal R454C [TR]0.76 TR
Capacidade nominal R455A [kW]3.88 kW
Capacidade nominal R455A [TR]0.89 TR
Capacidade nominal R513A [kW]2.50 kW
Capacidade nominal R513A [kW]0.48 TR
Capacidade nominal R515B [kW]2.24 kW
Capacidade nominal R515B [TR]0.41 TR
Característica de fluxoLinear
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesMOPAGPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Condições de cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Config. de design EstiloL
Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]1.00 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx]70 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín]-30 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. da con.Cu-plated SS
Material DescriptionETS 5M10L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MaxOPD reversa [bar]35 bar
MaxOPD reversa [psi]508.0 psi
Modo de passo1-2 excitação (meio passo)2-2 excitação (passo completo)
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nome do programa de peçasETS 5M
Opção de operação manualferramenta de testeAST-GBobina manual
Passos totais480 (estágios na metade)
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Pulsos de válvula aberta com fluxo normal55 ± 16 steps
Pulsos de válvula aberta com fluxo reverso15 ± 15 steps
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Tamanho da entrada [mm]6.35 mm
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [mm]6.35 mm
Tamanho da saída [pol.]1/4 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]80 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-30 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]176 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-22 °F
Tipo de conexãoSolda, ODM
Tipo de motorMotor de passo de ímã permanente
Tipo de produtoETS 5M10L
Umidade relativa (UR) [%] [Máx]95 % RH
Umidade relativa (UR) [%] [Mín]0 % RH
Vazamento máx. [cm³/min.]150 cm³/min
Versão da válvulaV2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Quilograma
Peso líquido0.037 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255093985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm