Válvula de expansão eletrônica, ETS 175L
034G3710
PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 140, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 284
034G3710
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
| Acionamento de Curr reverso do MaxOPD [psi] | 377 psi |
| Aprovação | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 631.00 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 180.00 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 782.00 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 222.00 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 1133.00 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 322.00 TR |
| Capacidade nominal R513A [kW] | 703.00 kW |
| Capacidade nominal R513A [kW] | 200.00 TR |
| Característica de fluxo | Linear |
| Categoria | I |
| Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % RH |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Compatibilidade com lubrificantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Condições de cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| Conversor de Curr reverso do MaxOPD [bar] | 26 bar |
| Corrente de fase (pico) [mA] | 283 mA |
| Corrente de fase (RMS) [mA] | 200 mA |
| Corrente máx. de operação [A] | 0.50 A |
| CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 6.5 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Arrow embossed |
| Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| Modo de passo | Etapa completa bifásica |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-G |
| Passos totais | 3810 (estágios completos) |
| Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 536 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 37.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1 5/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1 5/8 in |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 140 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -20 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 284 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -4 °F |
| Tempo total de deslocamento CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Tempo total de deslocamento VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Tensão | 12.0 V |
| Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de produto | ETS 175L |
| Valor cv [gal/min.] | 11.700 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 10.100 m³/h |
| Visor | Sim |
| VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |
| VoltDrive reverso do MaxOPD [bar] | 26 bar |
| VoltDrive reverso do MaxOPD [psi] | 377 psi |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.047 Quilograma |
| Peso líquido | 1.901 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255223856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |