Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Válvula de expansão eletrônica, ETS 250L

034G3670

PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 70, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 158, Tamanho da entrada [mm]: 42, Tamanho da saída [mm]: 42

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de passo
Acionamento de Curr reverso do MaxOPD [psi]247 psi
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Capacidade nominal R134a [kW]702.00 kW
Capacidade nominal R134a [TR]202.00 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]679.00 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]196.00 TR
Capacidade nominal R407C [kW]987.00 kW
Capacidade nominal R407C [TR]284.00 TR
Capacidade nominal R513A [kW]603.00 kW
Capacidade nominal R513A [kW]173.00 TR
Característica de fluxoS-shape
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de serviço máx. permitido [%]100 % RH
Classificação da carcaça IPIP67
Compatibilidade com lubrificantesABMOPAGPAOPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Condições de cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Conversor de Curr reverso do MaxOPD [bar]17 bar
Corrente de fase (pico) [mA]283 mA
Corrente de fase (RMS) [mA]200 mA
Corrente máx. de operação [A]0.50 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W]6.5 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoArrow embossed
Indutância de fase [µH]85000 μH
Mat. da con.COBRE
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
Modo de passoEtapa completa bifásica
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nome do arquivo de homologaçãoMH7648
Nome do arquivo de homologaçãoMH7648
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominalAbertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manualferramenta de testeAST-G
Passos totais3810 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]536 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]37.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Resistência [kOhm]0.1 kOhm
SCIP dossier no.b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Tamanho da con. el.4 pin
Tamanho da entrada [mm]42.00 mm
Tamanho da saída [mm]42.00 mm
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]70 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]158 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Tempo total de deslocamento CurrDrive [s]12.7 s
Tempo total de deslocamento VoltDrive [s]25.4 s
Tensão12.0 V
Tipo de conexão de entradaSolda ODF
Tipo de conexão de saídaSolda ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de produtoETS 250L
UL markYes
Valor cv [gal/min.]15.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]13.600 m³/h
VisorNÃO
VoltDrive PowerCons tot máx. [W]5.5 W
VoltDrive reverso do MaxOPD [bar]12 bar
VoltDrive reverso do MaxOPD [psi]174 psi

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.86 Quilograma
Peso líquido1.69 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162476116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm