Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Válvula de expansão eletrônica, ETS 500L

034G3668

Aplicações livres de óleo; PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 95, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 203

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de passo
Acionamento de Curr reverso do MaxOPD [psi]145 psi
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Capacidade nominal R1234ze [kW]1396.00 kW
Capacidade nominal R1234ze [TR]402.00 TR
Capacidade nominal R134a [kW]1786.00 kW
Capacidade nominal R134a [TR]507.00 TR
Capacidade nominal R513A [kW]1535.00 kW
Capacidade nominal R513A [kW]442.00 TR
Capacidade nominal R515B [kW]1357.00 kW
Capacidade nominal R515B [TR]390.00 TR
Característica de fluxoS-shape
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de serviço máx. permitido [%]50 % RH
Classificação da carcaça IPIP67
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleoABPAGPAOPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossAK-XM 208CEKEMCX
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Condições de cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Conversor de Curr reverso do MaxOPD [bar]10 bar
Corrente de fase (pico) [mA]283 mA
Corrente de fase (RMS) [mA]200 mA
Corrente máx. de operação [A]0.40 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W]4.2 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoArrow embossed
Indutância de fase [µH]85000 μH
Característica
Valor
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S OF
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
Modo de passoEtapa completa bifásica
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nome do arquivo de homologaçãoMH7648
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominalAbertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manualferramenta de testeAST-G
Passos totais4999 (full steps)
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]536 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]37.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Resistência [kOhm]0.1 kOhm
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 175L-550L with sight glass
Tamanho da con. el.4 pin
Tamanho da entrada [pol.]2 5/8 in
Tamanho da saída [pol.]2 5/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]95 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]203 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Tempo total de deslocamento CurrDrive [s]16.7 s
Tempo total de deslocamento VoltDrive [s]33.3 s
Tensão12.0 V
Tipo de conexão de entradaSolda ODF
Tipo de conexão de saídaSolda ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de produtoETS 500L
UL markYes
Valor cv [gal/min.]31.330 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.100 m³/h
VisorSim
VoltDrive PowerCons tot máx. [W]5.5 W
VoltDrive reverso do MaxOPD [bar]10 bar
VoltDrive reverso do MaxOPD [psi]145 psi

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.566 Quilograma
Peso líquido3.72 Quilograma
Volume22.788 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162498330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm