Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Válvula de expansão eletrônica, ETS 25

034G4219

PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 65, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 150, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tamanho da saída [mm]: 22

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de passo
AprovaçãoCEEACUAUKCAUL
Capacidade nominal R134a [kW]93.00 kW
Capacidade nominal R134a [TR]27.00 TR
Capacidade nominal R22 [kW]117.00 kW
Capacidade nominal R22 [TR]34.00 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]88.00 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]25.00 TR
Capacidade nominal R407C [kW]129.00 kW
Capacidade nominal R407C [TR]37.00 TR
Capacidade nominal R410A [kW]144.00 kW
Capacidade nominal R410A [TR]41.00 TR
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de serviço máx. permitido [%]100 % RH
Classificação da carcaça IPIP67
Compatibilidade com lubrificantesABMOPAGPAOPOEPVE
Compatíveis com Controladores DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Condições de cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Corrente de fase (pico) [mA]141 mA
Corrente de fase (RMS) [mA]100 mA
CurrDrive PowerCons tot máx. [W]1.3 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 2 vias gravada em relevo
Característica
Valor
Indutância de fase [µH]85000 μH
Mat. da con.COBRE
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD reversa [bar]33 bar
MaxOPD reversa [psi]478.6 psi
Modo de passoEtapa completa bifásica
Nome do produtoVálvula de expansão eletrônica
Nota sobre a cond. cap. nominalAbertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manualferramenta de testeAST-G
Passos totais2625 (estágios completos)
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig]660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Resistência [kOhm]0.1 kOhm
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Tamanho da con. el.4 pin
Tamanho da entrada [mm]22.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [mm]22.00 mm
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]65 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]150 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Tensão [V] CC [Máx]13.8 V
Tensão [V] CC [Mín]11.5 V
Tipo de conexão de entradaSolda ODF
Tipo de conexão de saídaSolda ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de produtoETS 25
UL markYes
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx]17.0 s
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín]8.5 s
VoltDrive PowerCons tot máx. [W]5.5 W

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.07 Quilograma
Peso líquido0.911 Quilograma
Volume3.43 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428825627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm