Válvula de expansão eletrônica, ETS 12.5
034G4208
PVE, Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]: 65, Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]: 150, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tamanho da saída [mm]: 12
034G4208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de passo |
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 45.00 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 13.00 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 57.00 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 16.00 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 63.00 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 18.00 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 70.00 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 20.00 TR |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo de serviço máx. permitido [%] | 100 % RH |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Compatibilidade com lubrificantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Compatíveis com Controladores Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Condições de cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elétr. | M12 |
| Contains batteries | No |
| Corrente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
| Corrente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
| CurrDrive PowerCons tot máx. [W] | 1.3 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula de passo |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
| Indutância de fase [µH] | 85000 μH |
| Mat. da con. | COBRE |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD reversa [bar] | 33 bar |
| MaxOPD reversa [psi] | 478.6 psi |
| Modo de passo | Etapa completa bifásica |
| Nome do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| Nota sobre a cond. cap. nominal | Abertura de curso completa, fluxo normal |
| Opção de operação manual | ferramenta de testeAST-G |
| Passos totais | 2625 (estágios completos) |
| Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 660 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Resistência [kOhm] | 0.1 kOhm |
| SCIP dossier no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dossier product name | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tamanho da entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 12.00 mm |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] | 65 °C |
| Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] | -40 °C |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] | 150 °F |
| Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] | -40 °F |
| Tensão [V] CC [Máx] | 13.8 V |
| Tensão [V] CC [Mín] | 11.5 V |
| Tipo de conexão de entrada | Solda ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de produto | ETS 12.5 |
| UL mark | Yes |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] | 17.0 s |
| Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] | 8.5 s |
| VoltDrive PowerCons tot máx. [W] | 5.5 W |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.023 Kilogram |
| Peso líquido | 0.864 Kilogram |
| Volume | 3.393 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |