Válvula piloto servo-operada, ICSH 25-25
148X1432
Con. padrão: ANSI B 16.22, Tampa: 3 módulos de função
148X1432
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ANSI B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de pressão dupla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 0.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 7/8" ODS |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 7/8 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 1 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Tipo de conexão | ODS |
| Tipo de produto | ICSH 25-25 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.112 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 0.007 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |