Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH 25-20

148X1428

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-20 (3/4" Port), 1" SW
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]3/4 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICSH 25-20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.112 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume0.007 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm