Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula piloto servo-operada, ICSH 25-15

148X1426

Con. padrão: ANSI B 16.22, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI B 16.22
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControle de pressão dupla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1-1/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1/2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoODS
Tipo de produtoICSH 25-15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.05 Quilograma
Peso líquido4.6 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162694121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm