Válvula piloto servo-operada, ICSH 25-5
148X1418
Con. padrão: ANSI B 16.22, Tampa: 1 módulo de função
148X1418
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ANSI B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Controle de pressão dupla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 0.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1-1/8 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 3/16 in |
| Tampa | 1 módulo de função |
| Tipo de conexão | ODS |
| Tipo de produto | ICSH 25-5 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.112 Quilograma |
| Peso líquido | 5.45 Quilograma |
| Volume | 26.748 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |