Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoElectronic control. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoStraightway
EquipamentoCap
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemSingle pack
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Nome do produtoPilot operated servo valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Tamanho da conexão [pol.]6 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]6 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]6 in
Tampa3 function modules
Tipo de conexãoButt weld
Tipo de conexão de entradaButt weld
Tipo de conexão de saídaButt weld
Tipo de porta PCVP-L
Tipo de porta SIEVM-NC
Tipo de porta SIICVE-L
Tipo de produtoICS 150-DM
Usado para produtosElectronic control. Regulator

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.004 Quilograma
Peso líquido6.253 Quilograma
Característica
Valor
Volume203.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm