Danfoss logo
Válvula piloto servo-operada, ICS 100-DM-product-details

Válvula piloto servo-operada, ICS 100-DM

148X1460

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Conexão de entrada padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 8
Conexão de saída padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 8
Contains batteriesNo
DescriçãoICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] (CVP) [Mín]20.0 psig
Faixa de pressão [psig] (CVQ) [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] (CVQ) [Mín]19.5 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tamanho da conexão de entrada [mm]100.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]4 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAwith change over to constant p
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de porta PCVP-L
Tipo de porta SIEVM NF
Tipo de porta SIICVE-L
Tipo de produtoICS 100-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto54.6 Quilograma
Peso líquido54.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume203.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm