Danfoss logo
Válvula piloto servo-operada, ICS 50-DM-product-details

Válvula piloto servo-operada, ICS 50-DM

148X1456

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Conexão de entrada padrãoButt weld
Conexão de saída padrãoBUTT WELD
Contains batteriesNo
DescriçãoICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tamanho da conexão de entrada [mm]65.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]2 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 1/2 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAwith change over to constant p
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de porta PCVP-L
Tipo de porta SIEVM NF
Tipo de porta SIICVE-L
Tipo de produtoICS 50-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.036 Quilograma
Peso líquido6.253 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.493 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm