Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 40-DM

148X1440

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
DescriçãoICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 40-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.6 Quilograma
Peso líquido11.146 Quilograma
Volume56.285 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm