Válvula piloto servo-operada, ICS 50
148X1387
Tipo de conexão: Soldagem, Con. padrão: ASME B 16.22, Tamanho da conexão [pol.]: 2 1/2 in, Tampa: 3 módulos de função
148X1387
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de pressão diferencial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 406.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 58.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 1/2 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 2 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | com abertura total elétrica |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | ICS 50 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.018 Quilograma |
| Peso líquido | 12.584 Quilograma |
| Volume | 26.748 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |