Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-25-O

148X1379

Tipo de conexão: SOLDA, Con. padrão: SOLDA ANSI, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoSOLDA ANSI
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão da saída
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]406.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-25-O w/ 1-1/8" ODS conn and CVC-M
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoICS 25-25-O

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.28 Quilograma
Peso líquido5.364 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424286835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm