Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 40-O

148X1378

Tipo de conexão: Soldagem, Con. padrão: ASME B 16.22, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão da saída
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]406.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-O w/ 1-5/8" ODS conn and CVC-M pi
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 5/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoICS 40-O

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.877 Quilograma
Peso líquido8.548 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424286828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm