Válvula piloto servo-operada, ICS 65-STD
148X1375
Tipo de conexão: Soldagem, Con. padrão: ASME B 16.22, Tampa: Atuador
148X1375
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de pressão de entrada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 20.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 5/8 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 2 1/2 pol |
| Tampa | Atuador |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | ICS 65-STD |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.77 Quilograma |
| Peso líquido | 16.336 Quilograma |
| Volume | 68.684 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |