Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-10-D

148X1368

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão duplo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]406.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
FunçãoPilot operated servo valve
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-D 1" SW conn EVM(NC) & two CVP
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]3/8 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 25-10-D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.911 Quilograma
Peso líquido7.107 Quilograma
Volume4.617 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424230616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm