Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 50-BL

148X1351

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoPilot operated servo valve
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-BL w/ 2" BW EVM(NC) & CVPP-M pil
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa1 módulo de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 50-BL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.871 Quilograma
Peso líquido12.601 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424063405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm